{"product":{"productId":"agid.3474","price":0.45,"name":"IMPUGNATURA SFERICA VERSIONE LISCIADIN319 AMPLIATA, D1=16, D=4, FORMA:MFORO CONICO, RESINA TERMOINDURENTE NERO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
Finitura liscia
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma M: con foro conico
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
M
Tipo di filettatura
foro conico
Versione 1
Finitura liscia
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
16
D=Foro
4
H=Altezza
15
T=Profondità del foro
10
D6
8
Tipo di forma
foro conico
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.