IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
rosso scuro
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M8
H=Altezza
23
T=Altezza di filettatura
12
D6
15
Tipo di forma
inserto filettato

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Conformemente alla norma DIN319, le tolleranze normalmente previste per le filettature metalliche non possono essere rispettate per le filettature in plastica per motivi tecnici di produzione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche