{"product":{"productId":"agid.3474","price":0.58,"name":"IMPUGNATURA SFERICA VERSIONE LISCIA,D1=16, D=M04, FORMA:C INSERTOFILETTATO, RESINA TERMOINDURENTEDUNKELROT"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
Finitura liscia
resina termoindurente
rosso scuro
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
rosso scuro
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M4
H=Altezza
15
T=Altezza di filettatura
6
D6
8
Tipo di forma
inserto filettato
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Conformemente alla norma DIN319, le tolleranze normalmente previste per le filettature metalliche non possono essere rispettate per le filettature in plastica per motivi tecnici di produzione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.