IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
M
Tipo di filettatura
foro conico
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
40
D=Foro
12
H=Altezza
37
T=Profondità del foro
20
D6
22
Tipo di forma
foro conico

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica.
Versione
colore nero.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche