{"product":{"productId":"agid.3470","price":7.85,"name":"IMPUGNATURA SFERICA DIN319 D1=32,FORMA:K CON FORO CALIBRATO D=12,ALLUMINIO LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
alluminio
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma K: con foro
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
7,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
K
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
DIN 319
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
32
D=Foro
12
H=Altezza
29
T=Profondità del foro
20
D6
18
Tipo di forma
con foro calibrato
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301 o alluminio.
Versione
lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.