{"product":{"productId":"agid.3467","price":0.78,"name":"IMPUGNATURA SFERICA DIN319 AMPLIATAD1=32, FORMA:M FORO CONICO D=8, RESINATERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
M
Tipo di filettatura
foro conico
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
32
D=Foro
8
H=Altezza
29
T=Profondità del foro
15
D6
18
Tipo di forma
foro conico
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
colore nero.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.