IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
K
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
DIN 319
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
25
D=Foro
10
H=Altezza
22,5
T=Profondità del foro
16
D6
15
Tipo di forma
con foro calibrato

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301 o alluminio.

Versione
lucidato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche