{"product":{"productId":"agid.3467","price":1.24,"name":"IMPUGNATURA SFERICA DIN319 AMPLIATAD1=32, FORMA:E CON BUSSOLA FILETTATAM10, RESINA TERMOPLASTICA NERO,COMP:ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: con boccola filettata
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,24 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
Superficie
componente
zincato
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M10
H=Altezza
29
T=Altezza di filettatura
12
D6
18
Tipo di forma
con bussola filettata
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Boccola in acciaio.
Boccola in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.