IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
Superficie componente
zincato
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22,5
T=Altezza di filettatura
9
D6
15
Tipo di forma
con bussola filettata

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Boccola in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche