{"product":{"productId":"agid.3470","price":22.84,"name":"IMPUGNATURA SFERICA DIN319 D1=40,FORMA:C CON FILETTATURA INTERNA M10,ACCIAIO INOX 1.4301 LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
acciaio inox
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
- Forma C: filettatura
Unità di vendita
22,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
DIN 319
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4301
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
18
D6
22
Tipo di forma
con filettatura interna
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301 o alluminio.
Versione
lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.