{"product":{"productId":"agid.3467","price":1.21,"name":"IMPUGNATURA SFERICA DIN319 AMPLIATAD1=40, FORMA:C CON FILETTATURA INTERNAM10, RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma C: filetto in plastica
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
15
D6
22
Tipo di forma
con filettatura interna
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
colore nero.
Nota
Conformemente alla norma DIN319, le tolleranze normalmente previste per le filettature metalliche non possono essere rispettate per le filettature in plastica per motivi tecnici di produzione.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.