IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
DIN 319
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4301
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
29
T=Altezza di filettatura
14,5
D6
18
Tipo di forma
con filettatura interna

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301 o alluminio.

Versione
lucidato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche