IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22,5
T=Altezza di filettatura
9
D6
15
Tipo di forma
con filettatura interna

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica.
Versione
colore nero.
Nota
Conformemente alla norma DIN319, le tolleranze normalmente previste per le filettature metalliche non possono essere rispettate per le filettature in plastica per motivi tecnici di produzione.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche