{"product":{"productId":"agid.3464","price":9.07,"name":"MANOPOLA A SFERA GIREVOLE DI.2, D1=32D=M08X12, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIO,COP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Manopola a sfera
girevole
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Diverse varianti di colore
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
9,07 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manopola a sfera
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
33
L=Lunghezza filettatura
12
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
15,5
D3
19
D4
10
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
SW
8
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Asse in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Anelli di fermo zincati anche nel modello in acciaio inox.
Anelli di fermo zincati anche nel modello in acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.