{"product":{"productId":"agid.3454","price":1.75,"name":"POMELLO A FUNGO DI.2, D=M06, D1=25,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO, COP.:GRIGIONERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pomello a fungo
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
1,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a fungo
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
25
T=Altezza di filettatura
10
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
14
D3
23
H1
12
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.