{"product":{"productId":"agid.3450","price":10.67,"name":"POMELLO A FUNGO DI.4 D=M10, D1=40,ACCIAIO INOX 1.4305 SABBIATA"},"currency":"EUR"}
Pomello a fungo
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Modelli: acciaio, acciaio inox o alluminio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
10,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a fungo
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
4
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
20
D2
24
H1
18,7
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404 o alluminio.
Versione
Acciaio, zincato e passivato blu.
Acciaio inox, con tornitura di precisione o sabbiato
Alluminio anodizzato in colore naturale
Acciaio inox, con tornitura di precisione o sabbiato
Alluminio anodizzato in colore naturale
Su richiesta
Pomelli con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.