IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a fungo
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
lucidato
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza filettatura
10
D2
12
H
21
H1
10

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre lunghezze di viti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche