{"product":{"productId":"agid.21460","price":3.13,"name":"POMELLO A FUNGO LUCIDATO D=M06X10 D1=21RESINA TERMOINDURENTE, NERO,COMP:ACCIAIO INOX, LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Pomello a fungo
lucidato
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,13 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a fungo
Versione 1
lucidato
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero
COMP
grezzo
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
10
D2
12
H
17
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre lunghezze di viti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.