IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pulsante piatto
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura
M12
H=Altezza
42
L=Lunghezza filettatura
18
D2
20
D3
13
H1
12
H2
20
Tipo di forma
con filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche