{"product":{"productId":"agid.3446","price":8.17,"name":"PULSANTE PIATTO PIATTO, FORMA:K CONFILETTATURA INTERNA D=M10, D1=36,ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Pulsante piatto
piatto
acciaio
brunito
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
8,17 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pulsante piatto
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura
M10
H=Altezza
42
T=Altezza di filettatura
15
D2
20
D3
13
H1
12
H2
20
Tipo di forma
con filettatura interna
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.