{"product":{"productId":"agid.3446","price":3.31,"name":"PULSANTE PIATTO PIATTO, FORMA:K CONFILETTATURA INTERNA D=M05, D1=16,ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Pulsante piatto
piatto
acciaio
brunito
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pulsante piatto
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M5
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
7
D2
10
D3
6
H1
5
H2
9
Tipo di forma
con filettatura interna
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.