{"product":{"productId":"agid.3443","price":48.48,"name":"DADO A CROCIERA ACCIAIO, COMP:RESINATERMOINDURENTE, D=14"},"currency":"EUR"}
Dado a crociera
acciaio
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
Unità di vendita
48,48 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado a crociera
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
D=Foro di montaggio
14
D1
55
D2
30
D3
25
D4
10
H
38
H1
18
H2
10
L
99
Descrizione
Materiale
Dado a crociera in acciaio.
Impugnature sferiche termoindurenti.
Impugnature sferiche termoindurenti.
Versione
Dado a crociera brunito.
Impugnature sferiche nere.
Impugnature sferiche nere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.