IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado a crociera
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoindurente
D=Foro di montaggio
12
D1
50
D2
28
D3
20
D4
8
H
35
H1
17
H2
9
L
90

Descrizione

Materiale
Dado a crociera in acciaio.
Impugnature sferiche termoindurenti.
Versione
Dado a crociera brunito.
Impugnature sferiche nere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche