{"product":{"productId":"agid.3437","price":5.61,"name":"POMELLO A LOBI CON FUNZIONE DISERRAGGIO D=M05 D1=25 H=16,6 RESINATERMOPLASTICA, NERO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
with quick-lock function
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Funzione di serraggio rapido: per dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
5,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
with quick-lock function
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M5
H=Altezza
16,6
D2
10
D3
5,2
H2
9
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola in acciaio.
Versione
Bussola zincata, passivata blu.
Nota
I pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Nota disegno
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza ”H”
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.