{"product":{"productId":"agid.3430","price":1.22,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 CONESAGONO INCASSATO, D1=63 SW=16,FORMA:S, RESINA TERMOPLASTICA NERO,COMP:ACCIAIO PASSIVATE BLU,COPERCHIO:NERO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
con esagono incassato
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma D: con boccola filettata senza coperchio
Unità di vendita
1,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
S
Tipo di filettatura
esagono incassato
Versione 1
con esagono incassato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
63
H=Altezza
40
SW=Apertura chiave
16
Colore
coperchio
nero
D8
26
H3
21
T7
15
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, nera.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.