IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
S
Tipo di filettatura
esagono incassato
Versione 1
con esagono incassato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
32
H=Altezza
20
SW=Apertura chiave
8
Colore coperchio
nero
D8
14
H3
10
T7
5

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, nera.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche