IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
LS
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
15
Colore coperchio
nero
D8
14
H3
10
H5
26
H5 max.
26

Descrizione

Materiale
Manopola a crociera in resina termoplastica, gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio è realizzato con TPU elastico.
Versione
Gambo filettato zincato, passivato blu.
Nota
Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche