{"product":{"productId":"agid.3430","price":0.56,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336D=M06X10, D1=25, FORMA:L, RESINATERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIOPASSIVATE BLU, COPERCHIO:NERO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma: filettatura esterna
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
0,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
10
Colore
coperchio
nero
D8
12
H3
8
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato, passivato blu.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.