{"product":{"productId":"agid.3430","price":0.37,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 FOROCALIBRATO D=6, D1=32, FORMA:G, RESINATERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIOPASSIVATE BLU, COPERCHIO:NERO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
Foro alesato
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma G: senza bussola
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
0,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
G
Tipo di filettatura
foro calibrato
Versione 1
Foro alesato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
32
D=Foro
6
H=Altezza
20
T=Profondità del foro
10
Colore
coperchio
nero
D8
14
H3
10
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, nera.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.