{"product":{"productId":"agid.3430","price":2.27,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 FOROCALIBRATO D=12, D1=63, FORMA:H, RESINATERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIOPASSIVATE BLU, COPERCHIO:NERO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
Foro alesato
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma H: con bussola di centraggio
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
2,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
H
Tipo di filettatura
foro calibrato
Versione 1
Foro alesato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
63
D=Foro
12
H=Altezza
40
T=Profondità del foro
18
Colore
coperchio
nero
D8
26
H3
21
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio.
Versione
Bussola zincata, passivata blu.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.