IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
H
Tipo di filettatura
foro calibrato
Versione 1
Foro alesato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
Superficie componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
40
D=Foro
8
H=Altezza
25
T=Profondità del foro
14
Colore coperchio
nero
D8
18
H3
13

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio.
Versione
Bussola zincata, passivata blu.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche