{"product":{"productId":"agid.30300","price":2.1,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 CONNASTRO DI FISSAGGIO D=M05X15, D1=25H=16, FORMA:LS, RESINA TERMOPLASTICANERO, COMP:ACCIAIO INOX COP.:GRIGIONERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
con nastro di sicurezza
resina termoplastica
nero
- Montaggio semplificato grazie al nastro di fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell'oggetto.
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
2,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
LS
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M5
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
15
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D8
12
H3
8
H5
22
H5 max.
22
L1
181
Descrizione
Materiale
Manopola a crociera in termoplastica, perno filettato in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico.
Versione
Gambo filettato in finitura naturale.
Nota
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.