{"product":{"productId":"agid.30303","price":1.33,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 D=M05,D1=25 H=16, FORMA:D, RESINATERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma D: con boccola filettata senza coperchio
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
1,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M5
H=Altezza
16
T=Altezza di filettatura
10
D8
12
H3
8
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione
Bussola in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.