{"product":{"productId":"agid.30303","price":4.53,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 D=M12,D1=63 H=40, FORMA:K, RESINATERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIO INOXCOP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma K: bussola filettata con coperchio
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
4,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
18
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D8
26
H3
21
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione
Bussola in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.