{"product":{"productId":"agid.20538","price":6.57,"name":"POMELLO A LOBI COLLARE ALLUNGATO D=M06L=20, D1=40, H=25, SW=10, FORMA:K,RESINA TERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIOPASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
collare allungato
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: per forze di serraggio maggiori, è possibile utilizzare chiavi a forcella
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
6,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
collare allungato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
COMP
passivata blu
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M6
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
20
SW=Apertura chiave
10
T=Altezza di filettatura
9
D2
18
H3
13
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, nera.
Prolunga in acciaio automatico.
Prolunga in acciaio automatico.
Versione
Prolunga, passivati blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.