IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
collare allungato
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
COMP
passivata blu
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M5
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
20
SW=Apertura chiave
8
T=Altezza di filettatura
8
D2
14
H3
10

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, nera.
Prolunga in acciaio automatico.
Versione
Prolunga, passivati blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche