IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con bussola sporgente
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
nero
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
15
D2
13,5
H2
13
H3
10
Tipo di forma
con filettatura esterna

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore nero.

Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche