{"product":{"productId":"agid.3421","price":2.2,"name":"POMELLO A LOBI CON BUSSOLA SPORGENTEM08X15, D1=40, H=25, FORMA:L CONFILETTATURA ESTERNA, RESINATERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
con bussola sporgente
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con bussola sporgente
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
15
D2
13,5
H2
13
H3
10
Tipo di forma
con filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.