{"product":{"productId":"agid.3421","price":1.66,"name":"POMELLO A LOBI CON BUSSOLA SPORGENTEM05X10, D1=25, H=17, FORMA:L CONFILETTATURA ESTERNA, RESINATERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
con bussola sporgente
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con bussola sporgente
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M5
H=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
10
D2
10
H2
9
H3
7
Tipo di forma
con filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.