IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
con bussola sporgente
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
nero
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
17
D2
19
H2
18
H3
12
Tipo di forma
con bussola filettata

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore nero.

Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Nota
I pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente nelle versioni a foro cieco o a filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche