{"product":{"productId":"agid.3421","price":3.54,"name":"POMELLO A LOBI CON BUSSOLA SPORGENTED=M10, D1=63, H=37, FORMA:K CON BUSSOLAFILETTATA, RESINA TERMOPLASTICA NERO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
con bussola sporgente
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma K: con boccola filettata
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,54 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
con bussola sporgente
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M10
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
17
D2
19
H2
18
H3
12
Tipo di forma
con bussola filettata
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Nota
I pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente nelle versioni a foro cieco o a filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.