IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
con moltiplicatore della forza di serraggio
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
nero
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
35
T=Altezza di filettatura
22
D2
25
H2
23
T1
10

Descrizione

Descrizione del prodotto
I pomelli a lobi con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono raggiungere il doppio della forza di serraggio rispetto ai pomelli a lobi standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio dei pomelli a lobi serrati.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale
Resina termoplastica, colore nero.

Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Utilizzo
Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.
Vantaggi
Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche