{"product":{"productId":"agid.17327","price":1.96,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 M05X15,D1=25, H=16, FORMA:L CON FILETTATURAESTERNA, RESINA TERMOINDURENTE NEROFINITURA LUCIDA, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoindurente
nero
finitura lucida
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna in acciaio inox
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,96 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
finitura lucida
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M5
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
15
D8
12
H3
8
Tipo di forma
con filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4301.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.