{"product":{"productId":"agid.22545","price":6.99,"name":"POMELLO A LOBI CON BUSSOLA SPORGENTED=M10X20, D1=50 H=32, FORMA:L, RESINATERMOINDURENTE NERO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
con bussola sporgente
resina termoindurente
nero
- Superficie di contatto resistente all'usura
- Contorno impugnatura chiuso
Unità di vendita
6,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con bussola sporgente
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
20
D2
19
H2
17
H3
12
Descrizione
Descrizione del prodotto
La manopola a lobi in resina termoindurente si contraddistingue per un contorno maniglia chiuso. La superficie di contatto della boccola in acciaio sporgente è in posizione orizzontale rispetto all'asse filettato e consente un collegamento a vite stabile.
Materiale
Termoindurente PF 31.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Superficie di contatto resistente all'usura
Contorno impugnatura chiuso
Contorno impugnatura chiuso
Su richiesta
Forma H: bussola con foro cieco
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.