IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
con bussola sporgente
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
Superficie componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M10
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
17
D2
19
H2
20
H3
15

Descrizione

Descrizione del prodotto
La manopola a lobi in resina termoindurente si contraddistingue per un contorno maniglia chiuso. La superficie di contatto della boccola in acciaio sporgente è in posizione orizzontale rispetto all'asse filettato e consente un collegamento a vite stabile.
Materiale

Termoindurente PF 31.

Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Superficie di contatto resistente all'usura
Contorno impugnatura chiuso
Su richiesta
Forma H: bussola con foro cieco
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche