{"product":{"productId":"agid.3417","price":2.83,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 M12X30,D1=63H=40, FORMA:L, RESINATERMOINDURENTE NERO FINITURA LUCIDA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoindurente
nero
finitura lucida
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna in acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
finitura lucida
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
L=Lunghezza filettatura
30
D8
26
H3
19
Tipo di forma
con filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio zincato, passivato blu.
Gambo filettato in acciaio zincato, passivato blu.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.