IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
DIN 6336
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
25
D2
18

Descrizione

Materiale

Ghisa GJL 200.

Perno filettato acciaio inox 1.4305.

Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione
Pomello a lobi, burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche