{"product":{"productId":"agid.3410","price":9.49,"name":"POMELLO A LOBI D=M16, D1=80 H=50,FORMA:E, GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
ghisa grigia
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: foro cieco filettato
- Modello: burattato
Unità di vendita
9,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
DIN 6336
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
80
D=Filettatura
M16
H=Altezza
50
T=Altezza di filettatura
28
D2
25
H3
25
T1
32
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Su richiesta
Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.