{"product":{"productId":"agid.3410","price":2.54,"name":"POMELLO A LOBI , D=8, D1=40 H=25,FORMA:C, GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
ghisa grigia
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma C: foro cieco
- Modello: burattato
Unità di vendita
2,54 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
C
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
DIN 6336
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
40
D=Foro
8
H=Altezza
25
T=Profondità del foro
15
D2
14
H3
13
T1
18
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Su richiesta
Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.