IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
B
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
DIN 6336
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
63
D=Foro
12
H=Altezza
40
D2
20
H3
21

Descrizione

Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Su richiesta
Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche